{"product":{"productId":"agid.2339","price":203.54,"name":"BULLONE D'ARRESTO CON CONTRODADO H=200ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Bullone d'arresto
with locknut
acciaio da bonifica
- Sostegno di punti di serraggio iperstatici
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Regolabile in altezza
- Posizionamento flessibile
Unità di vendita
203,54 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bullone d'arresto
Versione 1
with locknut
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
H=Altezza
200
B
22
Campo di regolazione
200 - 320
F
kN
40
H1
320
Piastra di base
90x160
S
22
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
martellato, mandrino con filettatura a profilo trapezoidale 30 x 6.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.