Squadra di fissaggio alluminio 01252-410450
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Con nervature di rinforzo
- Superfici di serraggio lavorate
Unità di vendita
5.649,20 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Squadra di fissaggio
Materiale
Corpo base
alluminio
B=Larghezza
270
H=Altezza
450
L=Lunghezza
410
Codice UNSPSC
31161513
L1
245
S
30
X
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
Alluminio (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Nota disegno
Superfici lavorate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.