Squadra di fissaggio doppio - 01857-138122004070
Sales unit
22.643,50 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Angle plate
Version 1
double sided
Version 2
with zero point clamping modules
Main
material
GJL250
Component
material
mild steel
Surface finish
component
hardened and ground
G1=THREAD
M16
G2=Thread
M16
G=Thread
M12
L=Length
400
B
182
B1
160
B2
320
B3
200
B4
150
B5
55
B6
250
D
50
D1
20
D2
25
H
713
H1
748,5
H2
190
H3
200
H4
40
H5
5,5
H6
18
L1
380
L2
100
L3
80
L4
160
L5
25
Retraction force
with turbo
kN
24
UNSPSC Code
31000000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrizione del prodotto
Squadra di fissaggio bifacciale con moduli di serraggio UNILOCK EFM 138 integrati. I moduli di serraggio integrati consentono di fissare o sostituire dispositivi e attrezzature sulla squadra di fissaggio in tempi brevi. I tempi di allestimento possono quindi essere ridotti e i tempi di funzionamento della macchina aumentati.
Materiale
Colonna di montaggio GJL 250.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione
Superfici d’appoggio della squadra di fissaggio con finitura di precisione.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Nota
Le squadre di fissaggio sono compatibili con le tavole per macchine utensili in conformità alle norme DIN 55201 e JIS6337-1980.
I moduli di serraggio vengono azionati centralmente tramite un raccordo pneumatico.
Le elevate forze di serraggio sono generate dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata in assenza di pressione).
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N/modulo
- forza di serraggio (M12) 50.000 N/modulo
- forza di serraggio (M16) 75.000 N/modulo
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
I moduli di serraggio vengono azionati centralmente tramite un raccordo pneumatico.
Le elevate forze di serraggio sono generate dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata in assenza di pressione).
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N/modulo
- forza di serraggio (M12) 50.000 N/modulo
- forza di serraggio (M16) 75.000 N/modulo
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Range di temperatura
Da +5 °C a +60 °C.
Fornitura
- Squadra di fissaggio.
- Viti di trasporto.
- Istruzioni per l'uso.
- Viti di trasporto.
- Istruzioni per l'uso.
Nota disegno
1) Attacco aria G1/8 - apertura
2) Attacco aria G1/8 - funzione turbo
2) Attacco aria G1/8 - funzione turbo
Accessory
- UNILOCK Bullone di fissaggio 42208.
- UNILOCK piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero 42755.
- UNILOCK perno di protezione per moduli di serraggio 42796.
- UNILOCK copertura foro per moduli di serraggio 42796.
- UNILOCK piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero 42755.
- UNILOCK perno di protezione per moduli di serraggio 42796.
- UNILOCK copertura foro per moduli di serraggio 42796.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.