{"product":{"productId":"agid.35523","price":0,"name":"Squadra di fissaggio, in ghisa grigia, bifacciale, con sistema di serraggio a punto zero UNILOCK"},"currency":"EUR"}
Materiale
Colonna di montaggio GJL 250.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione
Superfici d’appoggio della squadra di fissaggio con finitura di precisione.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Squadra di fissaggio bifacciale con moduli di serraggio UNILOCK EFM 138 integrati. I moduli di serraggio integrati consentono di fissare o sostituire dispositivi e attrezzature sulla squadra di fissaggio in tempi brevi. I tempi di allestimento possono quindi essere ridotti e i tempi di funzionamento della macchina aumentati.
Materiale
Colonna di montaggio GJL 250.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione
Superfici d’appoggio della squadra di fissaggio con finitura di precisione.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Nota
Le squadre di fissaggio sono compatibili con le tavole per macchine utensili in conformità alle norme DIN 55201 e JIS6337-1980.
I moduli di serraggio vengono azionati centralmente tramite un raccordo pneumatico.
Le elevate forze di serraggio sono generate dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata in assenza di pressione).
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N/modulo
- forza di serraggio (M12) 50.000 N/modulo
- forza di serraggio (M16) 75.000 N/modulo
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
I moduli di serraggio vengono azionati centralmente tramite un raccordo pneumatico.
Le elevate forze di serraggio sono generate dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata in assenza di pressione).
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N/modulo
- forza di serraggio (M12) 50.000 N/modulo
- forza di serraggio (M16) 75.000 N/modulo
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Range di temperatura
Da +5 °C a +60 °C.
Fornitura
- Squadra di fissaggio.
- Viti di trasporto.
- Istruzioni per l'uso.
- Viti di trasporto.
- Istruzioni per l'uso.
Nota disegno
1) Attacco aria G1/8 - apertura
2) Attacco aria G1/8 - funzione turbo
2) Attacco aria G1/8 - funzione turbo
Accessory
- UNILOCK Bullone di fissaggio 42208.
- UNILOCK piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero 42755.
- UNILOCK perno di protezione per moduli di serraggio 42796.
- UNILOCK copertura foro per moduli di serraggio 42796.
- UNILOCK piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero 42755.
- UNILOCK perno di protezione per moduli di serraggio 42796.
- UNILOCK copertura foro per moduli di serraggio 42796.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.