IT
Choose your Language
Denominazione
Profilo cavo
Versione 1
quadrato
Materiale Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
200
H=Altezza
200
L=Lunghezza
600
Codice UNSPSC
31162800
R
20
≈ S
28
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
GJL 250 ricotto.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Nota disegno
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought