Appoggio a prisma extra large ghisa grigia 01660-06X600
- Per il montaggio di dispositivi
- Ideale per l'alloggiamento di componenti tondi
Unità di vendita
726,20 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Appoggio a prisma
Versione 1
extra large
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
160
H=Altezza
80
L=Lunghezza
600
B1
79,3
Codice UNSPSC
31162800
D
max.
90
H1
41
H2
149
S
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
GJL 250 ricotto.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.