IT
Choose your Language
Denominazione
Appoggio a prisma
Versione 1
extra large
Materiale Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
100
H=Altezza
40
L=Lunghezza
600
B1
31,7
Codice UNSPSC
31162800
D max.
38
H1
17
H2
70
S
2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought