Profilo a U ghisa grigia 01680-05X1000
- Per il montaggio di dispositivi
- Facile da usare
- Utilizzabile in modo versatile
Su richiesta
Aggiunto al carrello
Denominazione
Profilo a U
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
100
H=Altezza
100
L=Lunghezza
1000
Codice UNSPSC
31162800
S
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
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Su richiesta
Lunghezze 800 mm e 1000 mm in ghisa.
Nota disegno
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.