Profilo a L con nervature di rinforzo ghisa grigia 01520-04X400
- Per il montaggio di dispositivi
- Facile da usare
- Utilizzabile in modo versatile
- Portata stabile
Unità di vendita
485,27 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Profilo a L
Versione 1
con nervature di rinforzo
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
160
H=Altezza
200
L=Lunghezza
400
A
200
Codice UNSPSC
31161546
S
32
S1
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
GJL 250 ricotto.
Nota
Le lunghezze 150 mm e 200 mm hanno un rinforzo singolo.
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Nota disegno
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Superfici non lavorate: ±2 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.