Piastra d'appogio con flangia ghisa grigia 01180-03
- Con scanalatura di guida per l'allineamento
- Superficie lavorata
- Diverse dimensioni
Unità di vendita
401,15 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra d'appogio
Versione 1
con flangia
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
206
L=Lunghezza
330
B1
200
B2
74
Codice UNSPSC
31161515
L1
290
L2
250
L3
70
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
GJL 250 ricotto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.