IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra d'appogio
Versione 1
con flangia
Materiale Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
166
L=Lunghezza
280
B1
160
B2
56
Codice UNSPSC
31161515
L1
240
L2
200
L3
65
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
GJL 250 ricotto.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche