Piastra rettangolare acciaio 01130-02X250
- Particolarmente adatte come corpi base nella costruzione di macchine, utensili e attrezzature
- Diverse dimensioni
Unità di vendita
32,92 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra
Versione 1
rettangolare
Materiale
Corpo base
acciaio
B=Larghezza
50
L=Lunghezza
250
S=Altezza
10
Codice UNSPSC
31161516
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
Acciaio 1.1730.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le lastre in acciaio di precisione sono particolarmente idonee come base per macchinari, utensili e dispositivi. La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.