IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra
Versione 1
rettangolare
Materiale Corpo base
acciaio
B=Larghezza
40
L=Lunghezza
500
S=Altezza
8
Codice UNSPSC
31161516
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
Acciaio 1.1730.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le lastre in acciaio di precisione sono particolarmente idonee come base per macchinari, utensili e dispositivi. La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought