{"product":{"productId":"agid.34763","price":43.18,"name":"Supporto per smartphone "},"currency":"EUR"}
Materiale
Plastica.
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Plastica.
Versione
colore nero.
Nota
Campo di regolazione da 125 mm (5 pollici) a 185 mm (7,25 pollici).
Collegamento a tubi rotondi (30 mm) o a profili in alluminio e quindi al telaio della macchina tramite tassello.
Entrambi i sistemi di fissaggio sono inclusi nella fornitura.
Collegamento a tubi rotondi (30 mm) o a profili in alluminio e quindi al telaio della macchina tramite tassello.
Entrambi i sistemi di fissaggio sono inclusi nella fornitura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.