IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Morsetti in resina termoplastica.
Flangia in alluminio.
Versione
Morsetti colore nero.
Flangia non trattata.
Nota
Supporto per monitor antivibrazioni, bloccabile, con regolazione dell'inclinazione a passi di 15°. Piastra universale da avvitare con un angolo di rotazione di 60°.
Per carichi fino a 3 kg (dinamici) e fino a 10 kg (statici).
I fori di fissaggio universali consentono un facile montaggio su elementi piatti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche