IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Morsetti in resina termoplastica.
Flangia in alluminio.
Versione
Morsetti colore nero.
Flangia non trattata.
Nota
Due piastre universali da avvitare con un angolo di rotazione di 60°. Per carichi fino a 3 kg (dinamici) e fino a 10 kg (statici).
I fori di fissaggio universali consentono un facile montaggio su elementi piatti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche