{"product":{"productId":"agid.34762","price":97.08,"name":"Doppia sfera girevole"},"currency":"EUR"}
Materiale
Klemmverbinder Thermoplast.
Flansch Aluminium.
Flansch Aluminium.
Versione
Morsetti colore nero.
Flangia non trattata.
Flangia non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Klemmverbinder Thermoplast.
Flansch Aluminium.
Flansch Aluminium.
Versione
Morsetti colore nero.
Flangia non trattata.
Flangia non trattata.
Nota
Supporto per monitor antivibrazioni, bloccabile, con regolazione dell'inclinazione a passi di 15°. Due piastre universali da avvitare con un angolo di rotazione di 60°.
Per carichi fino a 3 kg (dinamici) e fino a 10 kg (statici).
I fori di fissaggio universali consentono un facile montaggio su elementi piatti.
Per carichi fino a 3 kg (dinamici) e fino a 10 kg (statici).
I fori di fissaggio universali consentono un facile montaggio su elementi piatti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.