EN
Choose your language
Denominazione
Unità di regolazione
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
110
H=Altezza
32
L=Lunghezza
100
A
40
A1
90
A2
50
A3
40
Codice UNSPSC
31161513
D1
6,5
D2
M6
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
Description

Materiale
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Unità di regolazione per la sistemazione esatta degli elementi nel campo X-Y. Tolleranze di fabbricazione nella struttura meccanica possono così essere compensate. Idoneo per le basi semplici e doppie. Con un disegno uniforme del foro della rispettiva grandezza, le unità di regolazione possono essere montate sulla base anche in un momento successivo.

Campo di regolazione X: ±3 mm
Campo di regolazione Y: ±3 mm
Nota disegno
Tolleranza di posizione fori calibrati: ±0,01
Tolleranza di posizione fori: ±0,1

FS = Vite di arresto (2x)
JS = Vite di regolazione (4x)
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought