IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Unità di regolazione per la sistemazione esatta degli elementi nel campo X-Y. Tolleranze di fabbricazione nella struttura meccanica possono così essere compensate. Idoneo per le basi semplici e doppie. Con un disegno uniforme del foro della rispettiva grandezza, le unità di regolazione possono essere montate sulla base anche in un momento successivo.

Campo di regolazione X: ±3 mm
Campo di regolazione Y: ±3 mm
Nota disegno
Tolleranza di posizione fori calibrati: ±0,01
Tolleranza di posizione fori: ±0,1

FS = Vite di arresto (2x)
JS = Vite di regolazione (4x)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought