Unità di regolazione alluminio 29210-122
- Per la sistemazione esatta degli elementi sugli assi X-Y
- Idoneo per la piastra semplice e doppia
Unità di vendita
213,83 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità di regolazione
Materiale
Corpo base
alluminio
B=Larghezza
78
H=Altezza
23
L=Lunghezza
60
A
22
A1
52
A2
30
A3
22
Codice UNSPSC
31161513
D1
5,5
D2
M5
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
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Unità di regolazione per la sistemazione esatta degli elementi nel campo X-Y. Tolleranze di fabbricazione nella struttura meccanica possono così essere compensate. Idoneo per le basi semplici e doppie. Con un disegno uniforme del foro della rispettiva grandezza, le unità di regolazione possono essere montate sulla base anche in un momento successivo.
Campo di regolazione X: ±3 mm
Campo di regolazione Y: ±3 mm
Campo di regolazione X: ±3 mm
Campo di regolazione Y: ±3 mm
Nota disegno
Tolleranza di posizione fori calibrati: ±0,01
Tolleranza di posizione fori: ±0,1
FS = Vite di arresto (2x)
JS = Vite di regolazione (4x)
Tolleranza di posizione fori: ±0,1
FS = Vite di arresto (2x)
JS = Vite di regolazione (4x)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.