IT
Choose your Language
Denominazione
Basamento
Versione 1
doppio
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
40
D=Diametro interno
20
H=Altezza
50
L=Lunghezza
80
A
30
A1
70
A2
40
Codice UNSPSC
31161517
D1
5,5
Dimensioni
20
H1
15
T
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Base doppia per l'alloggiamento di pilastri in quattro diverse grandezze. Superfici di appoggio lavorate con fori integrati di montaggio e centraggio garantiscono il montaggio degli elementi con una estrema precisione.
Nota disegno
Tolleranza di posizione fori calibrati: ±0,01
Tolleranza di posizione fori: ±0,1
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche