DE
Choose your Language

Beschreibung

Materiale
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Base doppia per l'alloggiamento di pilastri in quattro diverse grandezze. Superfici di appoggio lavorate con fori integrati di montaggio e centraggio garantiscono il montaggio degli elementi con una estrema precisione.
Nota disegno
Lagetoleranz Passbohrungen: ±0,01
Lagetoleranz Bohrungen: ±0,1
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought