{"product":{"productId":"agid.35626","price":15.92,"name":"Supporto per guida laterale in plastica regolabile con pomello a croce"},"currency":"EUR"}
Materiale
Supporto, testa orientabile e pomello a croce in materiale termoplastico.
Vite a occhiello in acciaio inox.
Bussola in ottone.
Vite a occhiello in acciaio inox.
Bussola in ottone.
Versione
Supporto, testa orientabile e pomello a croce neri.
Vite a occhiello grezza.
Bussola nichelata.
Vite a occhiello grezza.
Bussola nichelata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Supporto, testa orientabile e pomello a croce in materiale termoplastico.
Vite a occhiello in acciaio inox.
Bussola in ottone.
Vite a occhiello in acciaio inox.
Bussola in ottone.
Versione
Supporto, testa orientabile e pomello a croce neri.
Vite a occhiello grezza.
Bussola nichelata.
Vite a occhiello grezza.
Bussola nichelata.
Nota
I supporti per guide laterali sono la base per le guide laterali regolabili. Vengono fissati lateralmente al sistema di trasporto mediante viti. Con il supporto per guida laterale è possibile serrare perni compatibili (collegati a un morsetto per guide laterali) utilizzando il pomello a croce. La distanza tra morsetto/guida e supporto può essere regolata in modo semplice e variabile. La testa orientabile consente di regolare la posizione del morsetto a 360°.
La guida mirata dei prodotti sul sistema di trasporto mantiene i prodotti in posizione durante il loro movimento sul nastro trasportatore.
La guida mirata dei prodotti sul sistema di trasporto mantiene i prodotti in posizione durante il loro movimento sul nastro trasportatore.
Su richiesta
Distanziali compatibili.
Senza bordo di arresto.
Supporto per guida laterale in acciaio inox.
Senza bordo di arresto.
Supporto per guida laterale in acciaio inox.
Accessory
Perno 29301-10.
Perno 29302-10.
Perno 29303-10.
Morsetto doppio 29304.
Morsetto doppio 29304-02.
Perno 29302-10.
Perno 29303-10.
Morsetto doppio 29304.
Morsetto doppio 29304-02.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.