Indicatori Di Livello Dell'Olio
con monitoraggio elettr. della temperatura
alluminio
- Avviso automatico quando il liquido supera la temperatura massima
- Visore con buona resistenza meccanica
- Resistenza alle temperature fino a 75 °C
Unità di vendita
151,80 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Indicatori Di Livello Dell'Olio
Forma
lunghe
Ausführung 1
con monitoraggio elettr. della temperatura
Versione 2
contatto normalmente aperto
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
plastica
B=Larghezza
30
D1=Filettatura
M12
H=Altezza
30
L=Lunghezza
526,6
N=N. viti di fissaggio
2
SW=Apertura chiave
17
B1
39
H1
16,5
H2
80
L1
500
L2
558,3
PL FEATUREgrip
TRUE
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Tubo in policarbonato.
Tappi in poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in plastica PVC.
Viti e dadi esagonali in acciaio.
Tubo in policarbonato.
Tappi in poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in plastica PVC.
Viti e dadi esagonali in acciaio.
Versione
Spia di livello trasparente.
Riflettore bianco.
Viti e dadi esagonali in acciaio zincato.
Riflettore bianco.
Viti e dadi esagonali in acciaio zincato.
Nota
Oltre al controllo visivo, gli indicatori di livello dell'olio possono emettere un segnale elettrico quando la temperatura del fluido all'interno del serbatoio raggiunge la soglia di 70 °C.
ll monitoraggio della temperatura avviene mediante un interruttore della temperatura (bimetallo). Al raggiungimento della temperatura prestabilita, a seconda del modello, il circuito elettrico viene chiuso (NO) o aperto (NC) mediante il sensore.
La pressione massima è di 1 bar. La coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio è di 5 Nm.
La spia di livello possiede una buona resistenza meccanica ed è resistente all'olio minerale, alla benzina, ai lubrificanti, al petrolio, ai solventi e alla maggior parte degli agenti chimici. Il contatto con soluzioni alcoliche e con l'acqua calda va evitato.
ll monitoraggio della temperatura avviene mediante un interruttore della temperatura (bimetallo). Al raggiungimento della temperatura prestabilita, a seconda del modello, il circuito elettrico viene chiuso (NO) o aperto (NC) mediante il sensore.
La pressione massima è di 1 bar. La coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio è di 5 Nm.
La spia di livello possiede una buona resistenza meccanica ed è resistente all'olio minerale, alla benzina, ai lubrificanti, al petrolio, ai solventi e alla maggior parte degli agenti chimici. Il contatto con soluzioni alcoliche e con l'acqua calda va evitato.
Range di temperatura
Temperatura massima di esercizio 75 °C.
Montaggio
Il fissaggio dell'indicatore di livello dell'olio avviene mediante due fori filettati M12 oppure, in alternativa, mediante due fori Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) con dadi flangiati. Interasse dei fori di montaggio = L1 ±0,5.
Nota disegno
1) Spia di livello
2) O-ring
3) Dado flangiato M12
4) Calotta terminale in plastica
5) Guarnizione piatta
6) Vite cava M12
7) Alloggiamento in alluminio
8) Sensore di temperatura
2) O-ring
3) Dado flangiato M12
4) Calotta terminale in plastica
5) Guarnizione piatta
6) Vite cava M12
7) Alloggiamento in alluminio
8) Sensore di temperatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.