EN
Choose your language
Designation
Ball head
Main material
stainless steel
D1=Thread
M6
D=Thread
M6
L1
7,5
T
10
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Per il fissaggio diretto dei piedini articolati mediante viti standard.

I piedini sono composti da una testa a sfera e un piattello. Ogni testa a sfera può essere combinata con ogni piattello.
L‘altezza dell‘intero piedino articolato risulta dall‘altezza del dado esagonale + 22,5 mm.
(Altezza piedino articolato completo = L1 + 22,5 mm)
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought