Mandrino filettato per piedini regolabili acciaio inox 27832-161502
- Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni mandrino filettato può essere combinato con ciascun piatto
- Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4305
Sales unit
8,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Threaded spindle
Version 1
for levelling feet
Version 2
ECO
Main
material
stainless steel
D1=Thread
M16
L1= length
158,5
L=thread length
150
Load rating
max. kN
14,5
SW
24
UNSPSC Code
31161507
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
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I piedini di appoggio BASIC sono composti da uno stelo filettato e una base. Ogni stelo può essere combinato con ogni base.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.