IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno a sfera
Forma
B
Versione 1
per snodi angolari
Versione 2
con perno rivettato
DIN
DIN 71803
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato e passivato
D1
8
D3
8
D6
5
L3
9
L7
4
Tipo di forma
con perno rivettato

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Nota
I perni a sfera sono dei ricambi per gli snodi angolari DIN 71802.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche