EN
Choose your language
Denominazione
Piatto
Versione 1
con foro passante
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
fosfatizzato
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro interno
13
D=Diametro piatto
100
H=Altezza
18
Capacità di carico max. kN
60
D2
21,5
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
Description

Materiale
Acciaio.
Versione
verniciat gialli o fosfatati neri.
Nota
I piedini regolabili sono costituiti da piattello e da una vite cava.
La vite cava adatta deve essere selezionata in base al diametro interno D1.
Il carico statico massimo è indicato in corrispondenza delle viti cave.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Accessory
Vite cava 27793-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche