Materiale
Acciaio.
Versione
verniciat gialli o fosfatati neri.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
verniciat gialli o fosfatati neri.
Nota
I piedini regolabili sono costituiti da piattello e da una vite cava.
La vite cava adatta deve essere selezionata in base al diametro interno D1.
Il carico statico massimo è indicato in corrispondenza delle viti cave.
La vite cava adatta deve essere selezionata in base al diametro interno D1.
Il carico statico massimo è indicato in corrispondenza delle viti cave.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Accessory
Vite cava 27793-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.