Piatto con foro passante acciaio giallo RAL 1007 verniciato 27793-04-1110013
- Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione
- Possibilità di ancoraggio fisso al pavimento
- Adatto a carichi elevati
- Ideali per macchine CNC, robotica, automazione
Unità di vendita
15,34 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piatto
Versione 1
con foro passante
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
verniciato
Colore
Corpo base
giallo RAL 1007
D1=Diametro interno
13
D=Diametro piatto
100
H=Altezza
18
Capacità di carico
max. kN
60
D2
21,5
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
Acciaio.
Versione
verniciat gialli o fosfatati neri.
Nota
I piedini regolabili sono costituiti da piattello e da una vite cava.
La vite cava adatta deve essere selezionata in base al diametro interno D1.
Il carico statico massimo è indicato in corrispondenza delle viti cave.
La vite cava adatta deve essere selezionata in base al diametro interno D1.
Il carico statico massimo è indicato in corrispondenza delle viti cave.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Accessory
Vite cava 27793-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.