Piede regolabile in altezza acciaio da bonifica zincato e passivato 27709-04016
- Adatto per carichi pesanti, stabilità, appoggio esatto e regolazione precisa dell'altezza
- Campi di utilizzo: ingegneria meccanica, movimentazione, impiantistica e costruzione di serbatoi
- Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione
- Ampio campo di regolazione da 15 mm a 40 mm
Unità di vendita
118,51 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piede
Versione 1
regolabile in altezza
Versione 2
Standard
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
zincato e passivato
D2=Diametro esterno
70
D=Diametro interno
17,5
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
D1
M50x1,5
D3
55
F
kN
400
H
max.
118
H
min.
78
M
2,5
N
6
per
vite
M16
ΔH
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.7225.
Versione
zincato galvanicamente e passivato.
Nota
I piedini regolabili in altezza sono utilizzati quando è necessario posizionare e allineare impianti, macchine e apparecchi pesanti. Si distinguono per l'ampio intervallo di regolazione da 15 mm a 40 mm.
Il carico statico F è al netto della forza di precarico della vite di fissaggio.
Il carico statico F è al netto della forza di precarico della vite di fissaggio.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Piedino regolabile in altezza in acciaio inox A1 o A4.
Piedino regolabile in altezza in acciaio inox A1 o A4.
Accessory
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.