{"product":{"productId":"agid.35607","price":43.15,"name":"Piedini regolabili in altezza"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio 1.7225.
Versione
zincato galvanicamente e passivato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.7225.
Versione
zincato galvanicamente e passivato.
Nota
I piedini regolabili in altezza sono utilizzati quando è necessario posizionare e allineare impianti, macchine e apparecchi pesanti. Si distinguono per l'ampio intervallo di regolazione da 15 mm a 40 mm.
Il carico statico F è al netto della forza di precarico della vite di fissaggio.
Il carico statico F è al netto della forza di precarico della vite di fissaggio.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Piedino regolabile in altezza in acciaio inox A1 o A4.
Piedino regolabile in altezza in acciaio inox A1 o A4.
Accessory
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.