Piede regolabile in altezza acciaio da bonifica zincato e passivato 27709-03212
- Adatto per carichi pesanti, stabilità, appoggio esatto e regolazione precisa dell'altezza
- Campi di utilizzo: ingegneria meccanica, movimentazione, impiantistica e costruzione di serbatoi
- Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione
- Ampio campo di regolazione da 15 mm a 40 mm
Sales unit
59,59 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Foot
Version 1
height-adjustable
Version 2
Standard
Main
material
QT steel
Surface finish
body
galvanised and passivated
D2=Outside diameter
58
D=internal diameter
13,5
D1
M40x1,5
D3
45
F
kN
210
H
max.
96
H
min.
64
Locknut
without locknut
M
2,5
N
6
UNSPSC Code
31162800
for
screw
M12
ΔH
32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio 1.7225.
Versione
zincato galvanicamente e passivato.
Nota
I piedini regolabili in altezza sono utilizzati quando è necessario posizionare e allineare impianti, macchine e apparecchi pesanti. Si distinguono per l'ampio intervallo di regolazione da 15 mm a 40 mm.
Il carico statico F è al netto della forza di precarico della vite di fissaggio.
Il carico statico F è al netto della forza di precarico della vite di fissaggio.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Piedino regolabile in altezza in acciaio inox A1 o A4.
Piedino regolabile in altezza in acciaio inox A1 o A4.
Accessory
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.