{"product":{"productId":"agid.22567","price":125.52,"name":"Cunei di livellamento in alluminio con rivestimento isolante antiscivolo, liberi"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento in alluminio, superficie di appoggio in caucciù nitrilico.
Versione
libera.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio, superficie di appoggio in caucciù nitrilico.
Versione
libera.
Nota
I cunei di livellamento bassi e antiscivolo sono adatti per carichi max. di 7 tonnellate. Con l'ausilio della superficie d'appoggio a sfera è possibile compensare le irregolarità.
La protezione antiscivolo vulcanizzata sul lato inferiore garantisce un isolamento permanente contro le vibrazioni, il rumore e gli agenti corrosivi.
La protezione antiscivolo vulcanizzata sul lato inferiore garantisce un isolamento permanente contro le vibrazioni, il rumore e gli agenti corrosivi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.