EN
Choose your language
Designation
Levelling wedge
Version 1
free-standing
Main material
aluminium
Component material
nitrile rubber
Adj. load (kN)
70
Fine adjustment (mm)
7
Height adjustment per rotation (mm)
0,275
Torque on setscrew (Nm)
35
UNSPSC Code
31161553
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
Description

Materiale
Alloggiamento in alluminio, superficie di appoggio in caucciù nitrilico.
Versione
libera.
Nota
I cunei di livellamento bassi e antiscivolo sono adatti per carichi max. di 7 tonnellate. Con l'ausilio della superficie d'appoggio a sfera è possibile compensare le irregolarità.
La protezione antiscivolo vulcanizzata sul lato inferiore garantisce un isolamento permanente contro le vibrazioni, il rumore e gli agenti corrosivi.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche