{"product":{"productId":"agid.22566","price":101.45,"name":"Cunei di livellamento in alluminio con ancoraggio adesivo"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento in alluminio, ancoraggio adesivo in acciaio.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio, ancoraggio adesivo in acciaio.
Nota
Adatto per un carico di regolazione max. di 7 tonnellate. I cunei di livellamento sono utilizzabili per il fissaggio di macchine o di unità periferiche. I cunei di livellamento vengono ancorati al terreno con l'ausilio di un ancoraggio adesivo.
Fornitura
L'ancoraggio adesivo M16X320 viene fornito preassemblato.
Rondella distanziale (27710-30-10604) compresa nella fornitura.
Rondella distanziale (27710-30-10604) compresa nella fornitura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.