Cerniera avvitabile acciaio inox A2 27877-02-558516
- Resistente alla corrosione
- Montaggio semplice
- Utilizzabile a destra o a sinistra
Unità di vendita
17,54 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Versione 1
avvitabile
Forma
A
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
A=Lunghezza
55
B=Larghezza
85
A1
38
B1
48
Chiave in acciaio
1.4310
D
6,3
D1
16
S
2
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
L'angolo di apertura è di max. 270°.
Accessory
Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata 27860-01
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.