{"product":{"productId":"agid.30360","price":15.23,"name":"Cerniere in acciaio inossidabile, forma A"},"currency":"EUR"}
- Resistente alla corrosione
- Montaggio semplice
- Utilizzabile a destra o sinistra.
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
L'angolo di apertura è di max. 270°.
Accessory
Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata 27860-01
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.