IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Versione
Anodizzato nero.
Anodizzato incolore.
Nota
Le cerniere sono dotate di una molla a trazione in acciaio. Questa consente l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli.
Le cerniere a oscillazione libera possono essere combinate con le cerniere a molla grazie alle dimensioni e all'aspetto identici.
Angolo di apertura 270°.

Coppia di serraggio della molla in apertura:
M(0°) : 0,48 Nm / M(90°) : 0,3 Nm / M(180°) : 0,16 Nm

Fissaggio con viti a testa svasata a norma DIN 7991.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Range di temperatura
da -20 °C a +80 °C
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Andere Kunden kauften auch