{"product":{"productId":"agid.32664","price":23.98,"name":"Cerniere a barra in acciaio, acciaio inox o alluminio, Forma B"},"currency":"EUR"}
- Opzioni di montaggio versatili
- Costruzione precisa per un movimento senza attrito
- Ampia gamma di materiali tra cui scegliere
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 e alluminio.
Nota
Le cerniere a barra, note anche come cerniere per pianoforte, offrono una soluzione di alta qualità per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili in versione forata e non forata. Realizzate in acciaio, acciaio inox o alluminio, queste cerniere offrono un'eccellente combinazione di robustezza e versatilità.
Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a barra consentono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura. Le varianti forate semplificano il montaggio e offrono una soluzione di fissaggio rapida, mentre quelle non forate offrono la massima flessibilità nel posizionamento.
Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a barra consentono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura. Le varianti forate semplificano il montaggio e offrono una soluzione di fissaggio rapida, mentre quelle non forate offrono la massima flessibilità nel posizionamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.