IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Forma
B
Tipo di forma
rotondo
Tipo di prodotto
cerniera con funzione di serraggio
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
sabbiata
A=Lunghezza
65
B=Larghezza
65
A1
40
B1
25
Chiave in acciaio
1.4301
D
M6
H
4
L
50
Sistema di fissaggio
saldabile
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio inox .
Versione
lucidata o sabbiata.
Nota
Le cerniere in acciaio inox con vite di fissaggio sono caratterizzate da un angolo di apertura da 95° e sono utilizzabili nell'industria alimentare, degli imballaggi, chimica e farmaceutica.

Le cerniere possono essere ordinate in versione lucidata o sabbiata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche