Cerniera a molla Molla ad aprire acciaio inox A2 27904-30-4019950
- Funzione di apertura e chiusura automatica
- Montaggio semplice
- Fissaggio affidabile
Unità di vendita
205,95 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera a molla
Versione 1
Molla ad aprire
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Materiale
Componente
acciaio inox
A
40
A1
23
B
1995
B1
15
B2
90
B3
52,5
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31161524
D
4,5
D1
4
S
1,5
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
Acciaio inox.
Nota
Le cerniere a molla offrono una soluzione eccellente per le applicazioni che richiedono una funzione di apertura e chiusura automatica. Realizzate in acciaio inox di alta qualità, garantiscono una durata e una resistenza alla corrosione di prim'ordine, rendendole ideali per gli ambienti impegnativi.
Queste cerniere forate sono dotate di apertura e chiusura a molla, garantendo l'apertura e la chiusura automatiche in assenza di un intervento manuale. Tale funzionalità le rende comode da usare in svariate applicazioni.
La versione forata semplifica il montaggio, offrendo una soluzione di fissaggio rapida e affidabile. Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a molla garantiscono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura.
Queste cerniere forate sono dotate di apertura e chiusura a molla, garantendo l'apertura e la chiusura automatiche in assenza di un intervento manuale. Tale funzionalità le rende comode da usare in svariate applicazioni.
La versione forata semplifica il montaggio, offrendo una soluzione di fissaggio rapida e affidabile. Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a molla garantiscono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.