{"product":{"productId":"agid.35839","price":205.95,"name":"Cerniere a molla in acciaio inox, Forma A"},"currency":"EUR"}
- Funzione di apertura e chiusura automatica
- Montaggio semplice
- Fissaggio affidabile
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Nota
Le cerniere a molla offrono una soluzione eccellente per le applicazioni che richiedono una funzione di apertura e chiusura automatica. Realizzate in acciaio inox di alta qualità, garantiscono una durata e una resistenza alla corrosione di prim'ordine, rendendole ideali per gli ambienti impegnativi.
Queste cerniere forate sono dotate di apertura e chiusura a molla, garantendo l'apertura e la chiusura automatiche in assenza di un intervento manuale. Tale funzionalità le rende comode da usare in svariate applicazioni.
La versione forata semplifica il montaggio, offrendo una soluzione di fissaggio rapida e affidabile. Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a molla garantiscono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura.
Queste cerniere forate sono dotate di apertura e chiusura a molla, garantendo l'apertura e la chiusura automatiche in assenza di un intervento manuale. Tale funzionalità le rende comode da usare in svariate applicazioni.
La versione forata semplifica il montaggio, offrendo una soluzione di fissaggio rapida e affidabile. Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a molla garantiscono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.