EN
Choose your language
Designation
Hinge
Version 1
without spring
Product type
Hinge
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Main colour
black
A=Length
35
B=Width
30
A1
21
B1
15
D
3,5
D1
10
F1 N
1210
F2 N
1310
Kind of fastening
fastening holes
S
3,3
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
Description

Materiale
Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Le cerniere a oscillazione libera possono essere combinate con le cerniere a molla grazie alle dimensioni e all'aspetto identici.
Angolo di apertura 270°.

Fissaggio con viti a testa svasata conformi a DIN 7991.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Range di temperatura
da -20 °C a +80 °C
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought