Materiale
Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Tappi di copertura PA 6.6.
Versione
Anodizzato nero.
Anodizzato incolore.
Anodizzato incolore.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,20 Nm, molla di apertura
ab
13,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,20 Nm, molla di richiamo
ab
13,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cerniere a molla Cerniere con molla a trazione per profilo in alluminio, 0,20 Nm, senza molla
ab
14,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Materiale
Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Tappi di copertura PA 6.6.
Versione
Anodizzato nero.
Anodizzato incolore.
Anodizzato incolore.
Nota
Le cerniere sono dotate di una molla a trazione in acciaio. Questa consente l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli.
Le cerniere a oscillazione libera possono essere abbinate con le cerniere a molla grazie alle dimensioni e all'aspetto identici.
In questo caso, l'angolo di apertura è di 270°.
Le cerniere con molla integrata hanno un angolo di apertura di 180°.
Coppia della molla in apertura:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm
Coppia della molla in chiusura:
M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Fissaggio con viti a testa svasata a norma DIN 7991.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori indicati possono variare in base ai diversi materiali su cui vengono fissate le cerniere, alle modalità di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.
Le cerniere a oscillazione libera possono essere abbinate con le cerniere a molla grazie alle dimensioni e all'aspetto identici.
In questo caso, l'angolo di apertura è di 270°.
Le cerniere con molla integrata hanno un angolo di apertura di 180°.
Coppia della molla in apertura:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm
Coppia della molla in chiusura:
M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Fissaggio con viti a testa svasata a norma DIN 7991.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori indicati possono variare in base ai diversi materiali su cui vengono fissate le cerniere, alle modalità di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.
Range di temperatura
da -20 °C a +80 °C