IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
La cerniera a barra con doppio snodo è stata sviluppata per geometrie di apertura complesse. Grazie alla cinematica a doppio snodo (due assi di rotazione paralleli), porte o sportelli possono essere guidati oltre bordi sporgenti o guarnizioni senza che il materiale si incastri.
Materiale

Corpo base in acciaio inox o alluminio.
Perno in acciaio inox 1.4301.

Versione
Acciaio inox non trattato.
Alluminio anodizzato naturale.
Nota
L'angolo di apertura è di 180°.
Le guarnizioni devono essere ordinate separatamente.
Le cerniere sono prive di fori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought