{"product":{"productId":"agid.37148","price":130.31,"name":"Cerniere a barra in acciaio inox o alluminio con doppio snodo"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base in acciaio inox o alluminio.
Perno in acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Alluminio anodizzato naturale.
Alluminio anodizzato naturale.
Mostra di più
Mostra di meno
Cerniere a barra in alluminio con doppio snodo
da
245,44 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere a barra in acciaio inox con doppio snodo
da
130,31 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
La cerniera a barra con doppio snodo è stata sviluppata per geometrie di apertura complesse. Grazie alla cinematica a doppio snodo (due assi di rotazione paralleli), porte o sportelli possono essere guidati oltre bordi sporgenti o guarnizioni senza che il materiale si incastri.
Materiale
Corpo base in acciaio inox o alluminio.
Perno in acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Alluminio anodizzato naturale.
Alluminio anodizzato naturale.
Nota
L'angolo di apertura è di 180°.
Le guarnizioni devono essere ordinate separatamente.
Le cerniere sono prive di fori.
Le guarnizioni devono essere ordinate separatamente.
Le cerniere sono prive di fori.