Cerniera a barra con doppio snodo acciaio inox A2 grezzo 27877-41-11602495
- Opzioni di montaggio versatili
- Costruzione precisa per un movimento senza attrito
- Angolo di apertura di 180°
Unità di vendita
355,34 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera a barra
Versione 1
con doppio snodo
Forma
B
Tipo di forma
forato
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
acciaio inox A2
S=Spessore
2
A
60,5
A1
42,5
A2
10,5
A3
20,5
B
2495
B1
7
B2
100
B3
47,5
B4
130
B5
73,6
Codice UNSPSC
31162800
D
5,5
D1
6
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
La cerniera a barra con doppio snodo è stata sviluppata per geometrie di apertura complesse. Grazie alla cinematica a doppio snodo (due assi di rotazione paralleli), porte o sportelli possono essere guidati oltre bordi sporgenti o guarnizioni senza che il materiale si incastri.
Materiale
Corpo base in acciaio inox o alluminio.
Perno in acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Alluminio anodizzato naturale.
Alluminio anodizzato naturale.
Nota
L'angolo di apertura è di 180°.
Le guarnizioni devono essere ordinate separatamente.
Le cerniere sono prive di fori.
Le guarnizioni devono essere ordinate separatamente.
Le cerniere sono prive di fori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.