IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera a barra
Versione 1
con doppio snodo
Forma
B
Tipo di forma
forato
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
acciaio inox A2
S=Spessore
2
A
60,5
A1
42,5
A2
10,5
A3
20,5
B
480
B1
7
B2
100
B3
40
B4
130
B5
42,5
Codice UNSPSC
31162800
D
5,5
D1
6
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
La cerniera a barra con doppio snodo è stata sviluppata per geometrie di apertura complesse. Grazie alla cinematica a doppio snodo (due assi di rotazione paralleli), porte o sportelli possono essere guidati oltre bordi sporgenti o guarnizioni senza che il materiale si incastri.
Materiale

Corpo base in acciaio inox o alluminio.
Perno in acciaio inox 1.4301.

Versione
Acciaio inox non trattato.
Alluminio anodizzato naturale.
Nota
L'angolo di apertura è di 180°.
Le guarnizioni devono essere ordinate separatamente.
Le cerniere sono prive di fori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought