EN
Choose your language
Designation
O-Shaped mount
Main material
steel
Component material
elastomer natural rubber
D1=Internal diameter
6
G=Thread
M4
B
9,5
B1
9,5
D
10
F1 N
8
H
12,5
L
10
UNSPSC Code
31161701
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
I supporti elastici a O presentano un'ottima elasticità e sono anche detti cuscinetti a bassa frequenza. Essi sono utilizzati per il supporto a bassa vibrazione di strumenti, componenti elettrici, nonché per il fissaggio di unità leggere e dispositivi meccanici di precisione.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.

La caratteristica elastica dei supporti a O aumenta nella sequenza X, Y e Z. La direzione principale del carico è l'asse longitudinale dei perni filettati (direzione Z).

Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought